Imagen del artículo

RSS36-D-ST

  • Trasladable
  • Caja de termoplástico
  • Actuación lateralmente
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • 1 x Receptáculo M12, 8-polos
  • Codificación universal con tecnología RFID
  • Gran precisión del punto de ruptura a la
    repetición.
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de
    Seguridad resistentes al cortocircuito
  • Protección contra la
    neutralización/manipulación según las
    necesidades mediante tecnología RFID
  • Detección integral de cruce, ruptura de cable y
    voltaje externo de los cables de seguridad hasta
    la caja de control
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto
RSS 36-D-ST
Número de artículo (Nº artículo)
101213954
EAN (European Article Number)
4030661410623
Número eCl@ss, versión 9.0
27-27-24-03
Aprobaciones - Normas
Certificados
TÜV
cULus
ECOLAB
EAC
FCC
IC
Propiedades Globales
Descripción del producto
RSS 36
Normas
IEC 60947-5-3
Información general
Codificación universal
Nivel de codificación según ISO 14119
baja
Principio activo
RFID
Forma de construcción de la caja
Rectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)
no enrasado
Topología del sensor
Sensor para conexión en serie
Material de la caja
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Área activa
Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto
80 g
Retardo de disponibilidad, máxima
2.000 ms
Tiempo de reacción, máximo
100 ms
Tiempo de riesgo, máxima
200 ms
Datos generales - Características
Salida de diagnóstico
Detección de cortocircuito
Detección de cortocircuitos entre hilos
Funciones de seguridad
Conectable en cascada
Indicador integrado, estado
Cantidad de LED's
3
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación
1
Cantidad de salidas digitales seguras
2
Certificación de seguridad
Normas, normas
ISO 13849-1
IEC 60947-5-3
EN 62061
IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hasta
e
Categoría de control según EN 13849
4
Valor PHF
2,70 x 10⁻¹⁰ /h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en
3
Vida útil
20 Año(s)
Datos mecánicos
Planos de accionamiento
desde el lado lateral
Área activa
desde el lado lateral
Montaje
Para el montaje de sensores igual como el montaje de los actuadores laterales tornillos de 25 mm de longitud son suficientes. En caso de montaje de actuadores verticalmente y con el uso de las arandelas/juntas recomendamos tornillos de 30mm.
Distancia de conmutación
12 mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao
10 mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar
20 mm
Histéresis (distancia de conmutación), máxima
2 mm
Precisión a la repetición R R
0,5 mm
Nota
Desviación axial: El lateral largo permite un máx. desalineamiento de altura (x) entre sensor y actuador de 8 mm (p.ej. tolerancia de montaje o por puertas de resguardos desalineandose). La desviación transversal (y) es de un máx. de ± 18 mm (véase figura: principio de funcionamiento). Distancia mínima entre 2 sistemas de sensores 100 mm
Mechanical data - Connection technique
Conexión conector
Conector M12, 8-polos
Nota
¡Hay que tener en cuenta la sección de los hilos! La longitud y la sección del cable modifican la caída de tensión según la corriente de salida
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del sensor
25 mm
Longitud del sensor
22 mm
Anchura del sensor
106,3 mm
Condiciones ambientales
Protección
IP65 según IEC/EN 60529
IP 67 según IEC/EN 60529
IP 69 según IEC/EN 60529
Temperatura ambiente, mínima
-25 °C
Temperatura ambiente, máxima
+70 °C
Temperatura de almacén y de transporte, mínima
-25 °C
Temperatura de almacén y de transporte, máxima
+85 °C
Resistencia del cable a la temperatura del material (en movimiento)
-10 °C
Resistencia del cable a la temperatura del material (en parada)
-30 °C
Resistencia a la temperatura del material (a largo plazo), máxima
+105 °C
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6
10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto
30 g / 11 ms
Grado de protección.
III
Ambient conditions - Insulation value
Resistencia al impulso de sobretensión
0,8 kV
Categoría de sobre-tensión
III
Grado de polución según VDE 0100
3
Datos eléctricos
Tipo de tensión
DC (tensión continua)
No-load current
100 mA
Tensión nominal operativa
24 VDC −15 % / +10 %
Tensión nominal operativa, mínima
20.4 VDC
Tensión nominal operativa, máxima
26.4 VDC
Corriente nominal operativa
600 mA
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1
100 A
Frecuencia de conmutación, aproximadamente
1 Hz
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Corriente nominal operativa (salidas de seguridad)
250 mA
Corriente de salida (salida seguridad), máxima
0,3 A
Versión
Tipo p
Caída de tensión Ud, máxima
1 V
Corriente residual
0,5 mA
Tensión, categoría de utilización DC12
24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC12
0,3 A
Tensión, categoría de utilización DC13
24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC13
0,3 A
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Versión
Tipo p
Caída de tensión Ud, máxima
2 V
Tensión, categoría de utilización DC12
24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC12
0,1 A
Tensión, categoría de utilización DC13
24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC13
0,1 A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisión
IEC 61000-6-4
Resistencia al ruido eléctrico
IEC 60947-3
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)
LED amarillo: Estado operativo
LED verde: Tensión de alimentación
LED rojo: error
Asignación de contactos
PIN 1
A1 Ue Marrón
PIN 2
X1 Entrada de seguridad 1 Blanco
PIN 3
A2 GND Azul
PIN 4
Y1 Salida de seguridad 1 Negro
PIN 5
OUT Salida de diagnóstico OUT Gris
PIN 6
X2 Entrada de seguridad 2 Violeta
PIN 7
Y2 Salida de seguridad 2 Rojo
PIN 8
IN Sin función Rosa
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro
Aktywatory należy zamawiać oddzielnie.
Accesorios
Recomendación (actuador)
RST 36-1
RST 36-1-R
Recomendación interruptor de seguridad
PROTECT PSC1
SRB-E-301ST
SRB-E-201LC
Notes
Nota (en general)
Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 2 ms. Moduł bezpieczeństwa nie musi dysponować funkcją detekcji zwarcia międzykanałowego.
Filtro de idiomas
Si un documento no está disponible en el idioma nacional, se ofrece por defecto la versión en idioma inglés.
Certificado EAC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Vídeo ID: rss-36-01
Basic function | 4,4 MB | .mp4
Vídeo ID: rss-36-02
Variable mounting options | 9,7 MB | .mp4
Vídeo ID: rss-36-03
Single device connection | 6,4 MB | .mp4
Vídeo ID: rss-36-04
Series connection with serial diagnostics | 7,6 MB | .mp4
Vídeo ID: rss-36-05
Cross-fault with controlled shut-down process | 11,4 MB | .mp4
Vídeo ID: rss-36-06
Tolerance to misalignment | 8,0 MB | .mp4
Vídeo ID: rss-36-07
Warning when actuator is in limit range | 12,3 MB | .mp4
RST36-1
101213820 RST36-1

  • Actuación lateralmente
  • Montaje y ajuste simple y adaptable


RST36-1-R
101213821 RST36-1-R

  • Actuación lateralmente
  • con imán de bloqueo
  • Montaje y ajuste simple y adaptable

RSS36-SK
101215048 RSS36-SK

  • para proteger los horificos de montaje y como separadores (aprox. 3mm) para facilitar la limpieza por abajo del superficio de montaje
  • también apto para su uso como protección contra manitulación de la fijacón de tornillos

SRB-E-201LC
103009970 SRB-E-201LC

  • STOP 0 Función
  • 1 oder 2·-canal de control
  • Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • 2 Salidas de seguridad 2 A
  • 1 Señalización de salida


SRB-E-204ST
103009973 SRB-E-204ST

  • STOP 0 Función
  • Monitorización de 4 sensores
  • Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • 2 Salidas de seguridad
  • 4 Salida de aviso


SRB-E-301ST
103007672 SRB-E-301ST

  • STOP 0 Función
  • 1 oder 2·-canal de control
  • Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • 3 contactos de seguridad
  • 1 Contacto auxiliar

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05.03.2021 08:58:46