PS116-Z12-ST-K250
PS116-Z12-ST-K250
Descripción del tipo de producto: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC |
Z02 | Acción brusca 2 contactos NC |
Z12 | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC |
Z11R | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento |
Z02R | Acción brusca 2 contactos NC con enclavamiento |
Z12R | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC con enclavamiento |
T11 | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC |
T02 | Acción lenta 2 contactos NC |
T20 | Acción lenta 2 contactos NA |
T12 | Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC |
T21 | Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC |
T03 | Acción lenta 3 contactos NC |
T11UE | Acción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC |
T02H | Acción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC |
(2) | |
L200 | Cable de salida abajo, longitud de cable 2 m |
LR200 | Cable de salida a la derecha, longitud de cable 2 m |
LR300 | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
LR500 | Conector empotrado M12, a la derecha |
(3) | |
S200 | Pitón S200 Ø 6 mm |
R200 | Pitón de rodillo R200 |
K200 | Palanca de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Palanca acodada - Rodillo de plástico Ø 14 mm |
K240 | Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la derecha |
K250 | Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la izquierda |
H200 | Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de plástico Ø 16mm - longitud de palanca 24mm |
N200 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 9,8 mm |
J200 | Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material rodillo/palanca: plástico |
1 | Material rodillo/palanca: acero inoxidable |
2 | Material rodillo/palanca: latón |
3 | Material rodillo/palanca: aluminio |
4 | Material rodillo/palanca: acero |
- Conector M12, inferior
- Acción brusca 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 2 Contacto normalmente cerrado (NC)
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PS116-Z12-ST-K250 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103006666 |
EAN (European Article Number) |
4030661442976 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cURus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Forma de accionamiento según DIN EN 50047 |
e |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, fundición inyectada de cinc, cromado |
Área activa |
Metal |
Peso bruto |
210 g |
Datos generales - Características
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Maniobras |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Maniobras |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo acodado K250 |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento, mínima |
6 N |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
40 N |
Velocidad de accionamiento, mínima |
10 mm/min |
Velocidad de accionamiento, máxima |
1 m/s |
Par de accionamiento, mínima |
0,2 Nm |
Par de apertura forzada |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conector |
Abajo |
Conexión conector |
Conector M12, 6-polos |
Sección |
0,5 mm2 |
Conector (mecánico) |
desde el lado inferior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
16,6 mm |
Anchura del sensor |
31 mm |
Altura del sensor |
95,5 mm |
Diámetro del rodillo |
22 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
300 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Grado de polución según IEC/EN 60947-1 |
3 |
Datos eléctricos
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
400 A |
Categoría de utilización AC-15 |
240 VAC |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1,5 A |
Elemento de conmutación |
1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
Principio de conmutación |
Acción brusca |
Duración de rebotes, máxima |
3 ms |
Cadencia |
5.000 /h |
Tiempo de conmutación, máximo |
5,5 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado CCC
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
Diagrama
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3 de marzo de 2021 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 22:19