PS215
PS215 con pitón S200
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Elemento actuador de plástico
- Diámetro actuador 6 mm
- Disponible en versión con LED
PS215 Pitón S211
- Pitón Acero fino Ø 9,8 mm
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
PS215 Pitón de rodillo R200
- Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Disponible en versión con LED
PS215 roller plunger R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- LED version available
PS215 Pitón de rodillo R220
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
- con casquillo distanciador al rodillo
PS215 Palanca de rodillo K200
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca de rodillo K210
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca giratoria de rodillo H200
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca giratoria de rodillo H202
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca giratoria de rodillo H230
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca giratoria de rodillo H232
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca giratoria de rodillo N200
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca giratoria de rodillo N201
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
- with stainless steel roll
PS215 Palanca de varilla J200
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Elemento actuador de plástico
- Diámetro actuador 6 mm
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca de varilla J201
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Acero fino (V4A)
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Elemento actuador de plástico
- Diámetro actuador 6 mm
PS215 Palanca acodada K230
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
- Disponible en versión con LED
PS215 angle roller lever K231
- with stainless steel roll
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- LED version available
PS215 Palanca acodada K240
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Disponible en versión con LED
PS215 Palanca acodada K250
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
- Disponible en versión con LED