PS216

PS216 Pitón S200

PS216 Pitón S200


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Pitón S211

PS216 Pitón S211


  • Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Ir a la categoría
PS216 Pitón S221

PS216 Pitón S221


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R200

PS216 Pitón de rodillo R200


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R201

PS216 Pitón de rodillo R201


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • with stainless steel roll

Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R210

PS216 Pitón de rodillo R210


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R220

PS216 Pitón de rodillo R220


  • Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca de rodillo K200

PS216 Palanca de rodillo K200


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca de rodillo K210

PS216 Palanca de rodillo K210


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca de rodillo K220

PS216 Palanca de rodillo K220


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H200

PS216 Palanca giratoria de rodillo H200


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 roller lever H202

PS216 roller lever H202


  • con rodillo de latón
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H230

PS216 Palanca giratoria de rodillo H230


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED
  • Longitud de palanca: 28 mm

Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H236

PS216 Palanca giratoria de rodillo H236


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED
  • Longitud de palanca: 28 mm

Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N200

PS216 Palanca giratoria de rodillo N200


  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N206

PS216 Palanca giratoria de rodillo N206


  • Longitud de palanca 24 a 66 mm
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N210

PS216 Palanca giratoria de rodillo N210


  • Longitud de palanca 24 a 66 mm
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca de varilla J200

PS216 Palanca de varilla J200


  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K230

PS216 Palanca acodada K230


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K240

PS216 Palanca acodada K240


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K250

PS216 Palanca acodada K250


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría