PS216
PS216 Pitón S200
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 Pitón S211
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 Pitón S221
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 Pitón de rodillo R200
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca de rodillo K200
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca de rodillo K210
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca giratoria de rodillo H200
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 roller lever H202
- con rodillo de latón
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca giratoria de rodillo H230
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
- Longitud de palanca: 28 mm
PS216 Palanca giratoria de rodillo N200
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca giratoria de rodillo N206
- Longitud de palanca 24 a 66 mm
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca giratoria de rodillo N210
- Longitud de palanca 24 a 66 mm
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca de varilla J200
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca acodada K230
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca acodada K240
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
PS216 Palanca acodada K250
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
- Disponible en versión con LED