PS226 Pitón S200

PS226 Pitón S200

  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Ancho de pitón Ø 8.6 mm
  • Disponible en versión con LED
Descripción del tipo de producto:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55Caja metélica
216Caja de termoplástico
226Caja de termoplástico con 2 entradas de cable

(3)
sinAgujero ovalado (estándar)
LRanura transversal

(4)
Z11Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC
Z02Acción brusca 2 contactos NC
Z12Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC
Z11RAcción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento
Z01RAcción brusca 1 contactos NC con enclavamiento
Z02RAcción brusca 2 contactos NC con enclavamiento
T11Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC
T02Acción lenta 2 contactos NC
T20Acción lenta 2 contactos NA
T12Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC
T21Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC
T03Acción lenta 3 contactos NC
T11UEAcción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC
T02HAcción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC
T11KAcción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto
T10Acción lenta 1 contacto NA
T02KAcción lenta 2 contactos NA recorrido corto
T20HAcción lenta 2 contactos NA progresivo

(5)
sinContactos plateados (estándar)
A1Contactos dorados 0,3 μm
A2Contactos dorados 1,0 μm
A3Contactos dorados 3,0 μm

(6)
sinsin indicación del estado (estándar)
GIndicación del estado integrado

(7)
sinEntrada de cable M20
M16Entrada de cable M16
STConector empotrado M12 - plástico - abajo
STRConector empotrado M12, a la derecha
STLConector empotrado M12, a la izquierda
STMConector empotrado M12, metal

(8)
S200Pitón S200 Ø 6 mm
S210Pitón Ø 8.6 mm
S211Pitón Ø 10.3 mm
S221Pitón Ø 9.8 mm
R200Pitón de rodillo R200
R201Pitón de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 9.5mm
R210Pitón de rodillo - Rodillo de plástico Ø 12 mm
K201Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm
K200Palanca de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm
K201Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm
K210Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 5 mm - Ø 14 mm
K211Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5 mm - Ø 14 mm
K220Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Palanca acodada - Rodillo de plástico Ø 14 mm
K231Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 14mm (estándar)
K240Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la derecha
K250Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la izquierda
H200Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de plástico Ø 16mm - longitud de palanca 24mm
H202Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de latón Ø 16mm - Longitud de palanca 24mm
H230Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 16mm - Longitud de palanca 28mm
H232Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 16mm - Longitud de palanca 28 mm
H236Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 16mm - Longitud de palanca 28 mm
N200Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 9,8 mm
N201Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de acero inoxidable Ø 20mm - Ancho 9,8 mm
N202Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de latón Ø 20mm - Ancho 9,8 mm
N206Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) -Rodillo de goma Ø 50mm - Ancho 16 mm
N210Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (26...66 mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 4 mm - acodada
N280Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 5 mm
J200Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm
J201Palanca de varilla - Acero inoxidable - 200mm -Ø 6mm
J203Palanca de varilla - Aluminio - 200mm -Ø 6mm
F230Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas

(9)
sinsin giro de cabezal (estándar)
U1Giro del cabezal 45°
U2Giro del cabezal 90°
U3Giro del cabezal 135°
U4Giro del cabezal 180°
U5Giro del cabezal 225°
U6Giro del cabezal 275°
U7Giro del cabezal 315°

(10)
sinsin rotación de palanca (estándar)
X1Rotación de la palanca 15°
X2Rotación de la palanca 30°
X3Rotación de la palanca 45°
X4Rotación de la palanca 60°
X5Rotación de la palanca 75°
X6Rotación de la palanca 90°
X7Rotación de la palanca 105°
X8Rotación de la palanca 120°
X9Rotación de la palanca 135°
X10Rotación de la palanca 150°
X11Rotación de la palanca 165°
X12Rotación de la palanca 180°
X13Rotación de la palanca 195°
X14Rotación de la palanca 210°
X15Rotación de la palanca 225°
X16Rotación de la palanca 240°
X17Rotación de la palanca 255°
X18Rotación de la palanca 270°
X19Rotación de la palanca 285°
X20Rotación de la palanca 300°
X21Rotación de la palanca 315°
X22Rotación de la palanca 330°
X23Rotación de la palanca 345°

(11)
sinRodillo exterior (estándar)
IRodillo interior

(12)
sin-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
sinZona 2 y 22
3GDZona 2 y 22
2DZona 21
3DZona 22
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Corriente continua térmica

Vida mecánica, mínima

PS226-T02-S200

Número de artículo 103015074

Position switch with safety function

PS226-T11-S200

Número de artículo 103015073

Position switch with safety function

PS226-T12-S200

Número de artículo 103015075

Position switch with safety function

PS226-Z02-S200

Número de artículo 103015049

Position switch with safety function

PS226-Z11-S200

Número de artículo 103015048

Position switch with safety function

PS226-Z12-S200

Número de artículo 103015050

Position switch with safety function

PS226-T02H-S200

Número de artículo 103027440

Position switch with safety function

PS226-T03-S200

Número de artículo 103015912

Position switch with safety function

PS226-T11UE-S200

Número de artículo 103027439

Position switch with safety function

PS226-T20-S200

Número de artículo 103027437

Position switch with safety function

PS226-T21-S200

Número de artículo 103027438

Position switch with safety function

PS226-Z11R-S200

Número de artículo 103031868

Position switch with safety function