PS315

PS315 Pitón S200

PS315 Pitón S200


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED
  • Elemento actuador de plástico

Ir a la categoría
PS315 Pitón S300

PS315 Pitón S300


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED
  • Elemento actuador de plástico

Ir a la categoría
PS315 Pitón de rodillo R200

PS315 Pitón de rodillo R200


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041

Ir a la categoría
PS315 Pitón de rodillo R300

PS315 Pitón de rodillo R300


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Pitón de rodillo R302

PS315 Pitón de rodillo R302


  • con rodillo de latón
  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Palanca de rodillo K360

PS315 Palanca de rodillo K360


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Palanca de rodillo K370

PS315 Palanca de rodillo K370


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H300

PS315 Palanca giratoria de rodillo H300


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H302

PS315 Palanca giratoria de rodillo H302


  • con rodillo de latón
  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H310

PS315 Palanca giratoria de rodillo H310


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H312

PS315 Palanca giratoria de rodillo H312


  • con rodillo de latón
  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo N300

PS315 Palanca giratoria de rodillo N300


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo N302

PS315 Palanca giratoria de rodillo N302


  • con rodillo de latón
  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
PS315 roller lever N306

PS315 roller lever N306


  • with rubber roller 50 mm diameter
  • Metal enclosure
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Ir a la categoría
PS315 Palanca de varilla J300

PS315 Palanca de varilla J300


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría