PS315 Palanca de rodillo K360

PS315 Palanca de rodillo K360

  • Caja metélica
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Diseño a EN 50041
  • Disponible en versión con LED
Descripción del tipo de producto:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Caja metélica
316Caja de termoplástico

(3)
sinAgujero ovalado (estándar)
LRanura transversal

(4)
Z11Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC
Z02Acción brusca 2 contactos NC
Z12Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC
Z11RAcción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento
Z01RAcción brusca 1 contactos NC con enclavamiento
Z02RAcción brusca 2 contactos NC con enclavamiento
T11Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC
T02Acción lenta 2 contactos NC
T20Acción lenta 2 contactos NA
T12Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC
T21Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC
T03Acción lenta 3 contactos NC
T11UEAcción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC
T02HAcción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC
T11KAcción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto
T10Acción lenta 1 contacto NA
T02KAcción lenta 2 contactos NA recorrido corto
T20HAcción lenta 2 contactos NA progresivo

(5)
sinContactos plateados (estándar)
A1Contactos dorados 0,3 μm
A2Contactos dorados 1,0 μm
A3Contactos dorados 3,0 μm

(6)
sinsin indicación del estado (estándar)
GIndicación del estado integrado

(7)
sinEntrada de cable M20
STConector empotrado M12 - plástico - abajo
STMConector empotrado M12, metal

(8)
S200Pitón S200 Ø 6 mm
S300Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm
S310Pitón - Plástico - Ancho de pitón Ø 9 mm - con fuelle
R300Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm
R302Pitón de rodillo - Rodillo de latón - Ancho 4,6 mm
R310Pitón de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho Ø 4,6 mm
K360Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la izquierda
K370Palanca de rodillo acodado - Rodillo de plástico Ø 20 mm - acodado hacia la derecha
H300Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm
H301Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 25 mm
H302Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 25 mm
H310Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 20 mm
H311Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm
H312Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de latón Ø 20 mm
H326Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 20 mm
H330Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 25 mm
N300Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 20 mm
N301Palanca de rodillo - Rodillo de goma Ø 50mm
N306Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 24 - 116 mm larga
N360Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø20mm - Ancho 9,8 mm - 128 - 168 mm larga
N370Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm
J300Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas

(9)
sinsin giro de cabezal (estándar)
U1Giro del cabezal 45°
U2Giro del cabezal 90°
U3Giro del cabezal 135°
U4Giro del cabezal 180°
U5Giro del cabezal 225°
U6Giro del cabezal 275°
U7Giro del cabezal 315°

(10)
sinsin rotación de palanca (estándar)
X1Rotación de la palanca 15°
X2Rotación de la palanca 30°
X3Rotación de la palanca 45°
X4Rotación de la palanca 60°
X5Rotación de la palanca 75°
X6Rotación de la palanca 90°
X7Rotación de la palanca 105°
X8Rotación de la palanca 120°
X9Rotación de la palanca 135°
X10Rotación de la palanca 150°
X11Rotación de la palanca 165°
X12Rotación de la palanca 180°
X13Rotación de la palanca 195°
X14Rotación de la palanca 210°
X15Rotación de la palanca 225°
X16Rotación de la palanca 240°
X17Rotación de la palanca 255°
X18Rotación de la palanca 270°
X19Rotación de la palanca 285°
X20Rotación de la palanca 300°
X21Rotación de la palanca 315°
X22Rotación de la palanca 330°
X23Rotación de la palanca 345°

(11)
sinRodillo exterior (estándar)
IRodillo interior

(12)
sin-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
sinZona 2 y 22
3GDZona 2 y 22
2DZona 21
3DZona 22
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

PS315-T11-K360

Número de artículo 103015119

Position switch with safety function

PS315-T12-K360

Número de artículo 103015120

Position switch with safety function

PS315-Z11-K360

Número de artículo 103015102

Position switch with safety function

PS315-Z12-K360

Número de artículo 103015103

Position switch with safety function