PROTECT PSC1
- Modular ampliable hasta 272 entradas/salidas seguras
- Según EN 61800-5-2 ()
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 20 entradas/salidas seguras conmutables
- 6 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros
Feldbus Protokoll
Anchura
Comunicación maestro-maestro
Ranura tarjeta SD
Componentes del sistema
Accesorios
PSC1-A-90-PROG-CABLE
- Cable de programación USB para la programación y/o el diagnóstico de los sistemas de control PSC1
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
- La tarjeta de memoria SD se utiliza para la copia de seguridad opcional del programa de usuario
- Puede ser usado con todos los sistemas de control PSC1 con la opción -MC, -FB1 y -FB2
PSC1-A-91-SAFEPLC2
- Licencia de dongle para SafePLC2
- Necesario para almacenar, compilar y transferir el programa al sistema de control
Módulos de expansión
PSC1-E-131-12DI-10DIO
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- 12 entradas digitales seguras
- 10 entradas/salidas seguras conmutables
- 2 salidas de aviso adicionales
PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- 12 entradas digitales seguras
- 6 entradas/salidas seguras conmutables
- 4 contactos de relé seguros
- 2 salidas de aviso adicionales
PSC1-E-21-SDM1
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) por 1 eje
- encoders soportados: TTL, sin/cos, SSI
- 12 entradas digitales seguras
PSC1-E-22-SDM1-2
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) por 1 eje
- encoders soportados: TTL, sin/cos, SSI, HTL, resolver
- 12 entradas digitales seguras
PSC1-E-23-SDM2
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) para 2 ejes
- encoders soportados: TTL, sin/cos, SSI
- 12 entradas digitales seguras
PSC1-E-24-SDM2-2
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) para 2 ejes
- encoders soportados: TTL, sin/cos, SSI, HTL, resolver
- 12 entradas digitales seguras
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- Expansión descentralizada con 14 entradas digitales
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2A y tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo pn
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 2 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros