PSC1-C-10
PSC1-C-10
- Entradas/salidas libremente programables, 2 A tipo p
- Conexión para todos los interruptores de seguridad habituales hasta PL e según ISO 13849-1
- Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 2 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PSC1-C-10 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103012194 |
EAN (European Article Number) |
4030661482101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus |
Propiedades Globales
Peso bruto |
500 g |
Datos generales - Características
Cantidad de salidas por pulsos |
2 |
Cantidad de relés de salida (1 canal) |
2 |
Cantidad de entradas digitales seguras |
14 |
Cantidad de salidas digitales seguras |
4 |
Cantidad de salidas de aviso |
2 |
Cantidad de módulos de expansión, máximo |
2 |
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Montaje |
enclavable en carril DIN |
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima |
0,2 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Sección, mínima |
24 AWG |
Sección, máxima |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Conector (mecánico) |
terminales con tornillo enchufables |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
115 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Humedad relativa, mínima |
5 % |
Humedad relativa, máxima |
85 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa (salidas de seguridad) |
2.000 mA |
Versión |
Tprotegido contra cortocircuitos, tipo p (Q2 y Q3) |
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnética |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Ruido electrónico de emisión |
DIN EN 61000-6-4 |
Resistencia al ruido eléctrico |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Conector de backplane Bornes de conexión |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Guía de instalación
Manual de comunicaciones del bus de campo
Manual del software
Certificado UL
Archivos de descripción de los equipos
Software (descarga)
Software de configuración (documento con enlace)
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 14:03