PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-10
- Expansión hasta 22 entradas/salidas digitales
- 2 salidas de aviso adicionales
- Conexión para todos los interruptores de seguridad habituales hasta PL e según ISO 13849-1
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Número de artículo (Nº artículo) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus |
Propiedades Globales
Peso bruto |
400 g |
Datos generales - Características
Cantidad de entradas digitales seguras |
10 |
Cantidad de entradas/salidas digitales seguras |
10 |
Cantidad de salidas de aviso |
2 |
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Montaje |
enclavable en carril DIN |
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima |
0,2 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Sección, mínima |
24 AWG |
Sección, máxima |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Conector (mecánico) |
terminales con tornillo enchufables |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
115 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Humedad relativa, mínima |
5 % |
Humedad relativa, máxima |
85 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa (salidas de seguridad) |
2.000 mA |
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
2 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnética |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Ruido electrónico de emisión |
DIN EN 61000-6-4 |
Resistencia al ruido eléctrico |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Conector de backplane Bornes de conexión |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Guía de instalación
Manual del software
Certificado UL
Archivos de descripción de los equipos
Software (descarga)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 04:39