PWR-20M

Número de artículo: 103003626

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

PWR-20M

Número de artículo (Nº artículo)

103003626

EAN (European Article Number)

4030661446745

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

23-17-06-01

ETIM number, version 7.0

EC011141

ETIM number, version 6.0

EC001471

Propiedades Globales

Material

Steel cable plastic coated

Color del producto

Red (semi-transparent)

Peso bruto

1.066 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro del alma del cable de acero

3 mm

Longitud del cable de tracción

20 m

Diámetro del cable de tracción

5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 07:00