PWR-50M-SET

Número de artículo: 103003631

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

PWR-50M-SET

Número de artículo (Nº artículo)

103003631

EAN (European Article Number)

4030661485416

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-06

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-06

Número eCl@ss, versión 9.0

23-13-01-06

ETIM number, version 7.0

EC012074

ETIM number, version 6.0

EC001471

Propiedades Globales

Peso bruto

2.569 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud x Anchura x Altura

funda de PVC: 2 mm

Longitud del cable de tracción

50 m

Diámetro del cable de tracción

5 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

2x sujetacables 3 mm, NIRO

1x guardacabos 3 mm, NIRO

1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut

Cable de tracción, 1x 50 m


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/5/2023 13:50