RDMBL
RDMBL
Downloads
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
RDMBL |
Número de artículo (Nº artículo) |
101188271 |
EAN (European Article Number) |
4030661604039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Pushbutton |
Forma de construcción |
Redondo |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
tipo de junta |
Membrada Juntas labiales Juntas de forma |
Material del mando |
Aluminio |
Material del anillo frontal |
Aluminio |
Color del elemento de mando |
Azul |
Color del anillo frontal |
Plata |
Peso bruto |
40 g |
Datos generales - Características
Membrana |
Sí |
Orejas de fijación |
Sí |
Posibilidad de pulsador |
Sí |
Aislamiento completo |
Sí |
Datos mecánicos
Desbloqueo |
sin |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Pulso de actuación |
4 mm |
Fuerza de accionamiento, aproximadamente |
2 N |
Montaje |
Brida de montaje EFM |
Par de apriete del tornillo |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura |
12 mm |
Diámetro total |
39,5 mm |
Altura del superficie tocable |
1,5 mm |
Diámetro del superficie tocable |
28 mm |
Diámetro del anillo frontal |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Dimensión de montaje |
40 x 50 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistencia al impacto |
50 g |
Datos eléctricos
Cadencia |
1.200 /h |
Nota
Nota (en general) |
Membrana zabezpiecza przycisk przed lepkim brudem i innymi substancjami. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Modelo: | ver código de pedidos |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 1/6/2023 08:56