RS655
- Caja metélica
- Detecta tracción o rotura del cable
- Protección IP66, IP67
- Terminal de conexión central
- Indicador de posición de conmutación mecánico
- Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m
Descripción del tipo de producto: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Fundición gris, lacado |
6 | Plástico inyectado a presión |
(2) | |
G024 | Piloto de señalización 24 VDC, rojo |
G115 | Piloto de señalización 115 VAC, rojo |
G230 | Piloto de señalización 230 VAC, rojo |
(3) | |
sin | Versión estándar (sin módulo de entrada Dupline®) |
DS | con módulo de entrada Dupline® integrado |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Color del piloto de señalización
Temperatura ambiente, máxima
Temperatura ambiente, mínima
Tipo de tensión
Componentes del sistema
Accesorios