RS656

RS656

  • Caja de termoplástico
  • Detecta tracción o rotura del cable
  • Protección IP66, IP67
  • Terminal de conexión central
  • Indicador de posición de conmutación mecánico
  • Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m
Descripción del tipo de producto:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5Fundición gris, lacado
6Plástico inyectado a presión

(2)
G024Piloto de señalización 24 VDC, rojo
G115Piloto de señalización 115 VAC, rojo
G230Piloto de señalización 230 VAC, rojo

(3)
sinVersión estándar (sin módulo de entrada Dupline®)
DScon módulo de entrada Dupline® integrado
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

RS656-Z22

Número de artículo 153031613

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G024

Número de artículo 153031615

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G115

Número de artículo 153031645

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G230

Número de artículo 153031617

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-DS

Número de artículo 153031619

Pull-wire emergency stop switch