RSS 36
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- Trasladable
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
Descripción del tipo de producto: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
sin | Codificación estándar |
I1 | Codificación individual |
I2 | Codificación individual, reprogramable |
(2) | |
sin | con salida de diagnóstico |
(3) | |
sin | sin enclavamiento |
R | con enclavamiento, fuerza de retención aprox. 18 N |
(4) | |
ST | Conector empotrado M12, 8-polos |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de retención, aproximadamente
Retención
Diagnosis en serie
Componentes del sistema
Actuador