RSS260-I1-ST-AS
RSS260-I1-ST-AS
- Codificación individual con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Sensor de seguridad, electrónico
- Caja de termoplástico
- Pequeñas dimensiones, distancia de conmutación amplia
- Protección IP65 / IP67
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
RSS260-I1-ST-AS |
Número de artículo (Nº artículo) |
103004640 |
EAN (European Article Number) |
4030661434629 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Información general |
Codificación individual |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
alta |
Principio activo |
RFID |
Material de la caja |
Termoplástico "Hotmelt " |
Tiempo de reacción, máximo |
100 ms |
Tiempo de riesgo, máxima |
200 ms |
Peso bruto |
55 g |
Datos generales - Características
Codificación |
Sí |
Funciones de seguridad |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Nº de direcciones de actuación |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
3,93 x 10⁻¹⁰ /h |
Valor de PFD |
6,89 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
12 mm 9 mm (en caso de actuación lateral) |
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao, frontal |
10 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar, frontal |
18 mm |
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao, lateral |
6 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar, lateral |
15 mm |
Histéresis (distancia de conmutación), máxima |
2 mm |
Precisión a la repetición R |
0,5 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector M8, 4-polos, codificado A |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
18 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
29,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
III |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos
Retardo de disponibilidad, máxima |
2.000 ms |
Frecuencia de conmutación, máxima |
1 Hz |
Datos eléctricos - del AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Corriente operativa, máxima |
100 mA |
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-I |
Esclavo de seguridad |
AS-i Versión |
V 2.1 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-i, código-IO |
0x0 |
AS-i, código-ID |
0xB |
AS-i, código ID-1 |
0xF |
AS-i, código ID-2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos |
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3 |
Sin función |
Bits de parámetro AS-I, P0 |
Actuador aplicado |
Bits de parámetro AS-I, P1 |
Aviso de zona límite (FID) |
Bits de parámetro AS-I, P2 |
Sin función |
Bits de parámetro AS-I, P3 |
Error de dispositivo (FID) |
Nota (bits de parámetro AS-I) |
Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF). FID: error periférico. |
Módulo de entrada AS-I |
0 |
Nota (módulo de entrada AS-I) |
Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
(1) LED verde/rojo (LED AS-i bicolor):tensión de alimentación /error de comunicación /error de esclavo = 0 / error periférico detectado / tiempo de protección contra neutralización/manipulación activo (2) LED amarillo:Estado del equipo (estado de habilitación) / aviso de zona límite / fallo del equipo |
Asignación de contactos
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
Actuador con placa de montaje y |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
RST260-1 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UKCA
Certificado ANATEL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS260-AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5348.03/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 07:31