RST 36-1
Número de artículo:
101213820
RST 36-1
Número de artículo:
101213820
- Actuación lateralmente
- Montaje y ajuste simple y adaptable
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
RST 36-1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101213820 |
EAN (European Article Number) |
4030661410609 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado. |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Plástico |
Peso bruto |
57 g |
Datos mecánicos
Área activa |
desde el lado lateral |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
22 mm |
Anchura del actuador |
91 mm |
Alta del actuador |
25 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 08:03