RST16-1
Número de artículo:
103004336
RST16-1
Número de artículo:
103004336
- accionamiento frontal desde la dirección de montaje
- Forma plana
- Montaje 2 x M5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
RST16-1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103004336 |
EAN (European Article Number) |
4030661436487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado. |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Plástico |
Peso bruto |
9 g |
Datos mecánicos
Área activa |
desde el lado frontal |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
16 mm |
Anchura del actuador |
60 mm |
Alta del actuador |
6,8 mm |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/4/2024 20:16