RST260-1
Número de artículo:
103004318
RST260-1
Número de artículo:
103004318
- Actuación lateralmente
- Montaje sencillo
- Montaje 2 x M4
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
RST260-1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103004318 |
EAN (European Article Number) |
4030661436470 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado. |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Plástico |
Peso bruto |
26 g |
Datos mecánicos
Área activa |
desde el lado lateral |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
29,5 mm |
Anchura del actuador |
39 mm |
Alta del actuador |
18 mm |
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
Actuador con placa de montaje y |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/4/2024 20:36