SDG01.3330
SDG01.3330
Descripción del tipo de producto: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Posición del cabezal hacia adelante |
02 | Posición del cabezal hacia la izquierda |
03 | Posición del cabezal hacia la derecha |
04 | Posición del cabezal hacia atrás |
(2) | |
1103 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) Elemento de conmutación de acción lenta |
3330 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) Elemento de conmutación de acción lenta |
3440 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) por etapas elemento de conmutación de acción lenta |
1044 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 2 contactos normalmente abierto (NA) Elemento de conmutación de acción lenta |
- Posición del cabezal hacia adelante
- Caja metélica
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Larga vida
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SDG01.3330 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101016697 |
EAN (European Article Number) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
425 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos de seguridad |
3 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
B10D contacto normalmente abierto (NA) |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Recorrido de apertura forzada |
14 mm |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
5 N |
Nota (fuerza de apertura forzada) |
para cada contacto NC |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
43 mm |
Anchura del sensor |
50 mm |
Altura del sensor |
152 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
2,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
8 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
5 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Ficha técnica (PDF provisional)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/5/2023 00:38