SE-AL10-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO
Número de artículo:
101172179
SE-AL10-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO
Número de artículo:
101172179
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Perfiles de Aluminio sin ala
- para Perfil de goma SE-P40
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SE-AL10-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Propiedades Globales
Material de la perfil de banda |
Al-MG Si OF22 |
Peso bruto |
480 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
2.500 mm |
Anchura |
25 mm |
Altura |
9 mm |
Nota
Nota (en general) |
Większe długości możliwe po ułożeniu kilku profili aluminiowych |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 08:18