SE-AL12-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO
Número de artículo:
101153894
SE-AL12-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO
Número de artículo:
101153894
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Perfiles de Aluminio con ala
- para Perfil de goma SE-P40
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SE-AL12-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101153894 |
EAN (European Article Number) |
4030661289137 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Propiedades Globales
Material de la perfil de banda |
Al-MG Si OF22 |
Peso bruto |
320 g |
Datos generales - Características
Lado (ala) de aluminio |
Sí |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
1.250 mm |
Anchura |
45 mm |
Altura |
9 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/4/2024 21:38