SE-P70
- Se deberá compensar la suciedad y la humedad en el perfil
- Insensible a influencias ambientales
- Altura aprox. 70 mm incluyendo perfil de aluminio
Descripción del tipo de producto: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
sin | Perfil no recubierto |
C | Perfil recubierto |
(2) | |
sin | Material: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Material: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Longitud 1250 mm |
2500 | Longitud 2500 mm |
5000 | Longitud 5000 mm (sólo para perfil no recubierto) |
10000 | Longitud 10000 mm (sólo para perfil no recubierto) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.