Sensores magnéticos de seguridad

EX-RSS16

EX-RSS16


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • También adecuado para la conexión en serie

Ir a la categoría
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Ø M12
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento elevada
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BP 15 SS
  • sin desgaste mecánico

Ir a la categoría
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Ø M18
  • Distancia de accionamiento elevada
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BP 15 SS
  • sin desgaste mecánico

Ir a la categoría
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Ø M18
  • Caja de termoplástico
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Trasladable
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Pre-aviso en utilización al alcanzar la zona de histeresis
  • Circuito en Serie de 16 sensores auto controlados
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito

Ir a la categoría
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Ø M30
  • Caja de termoplástico
  • Codificado
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BPS 303 SS
  • sin desgaste mecánico

Ir a la categoría
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir a la categoría
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • pequeñas dimensiones
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir a la categoría
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • Ex-Zona 2 y 22
  • caja de acero fino
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico
  • Adecuado para la industria alimentaria
  • Cable de conexión apto para la industria alimentaria

Ir a la categoría
Aplicación:
Los sensores magnéticos están destinados a monitorizar la posición de resguardos (puertas) de seguridad deslizantes, pivotantes, y desmontables. Para requerimientos de seguridad, según DIN VDE 0660-20, equipos sin evaluación de seguridad integrada solamente deben ser utilizadas en conjunto con un relés de seguridad externo hasta categoría de control 4 según ISO 13849-1.

La utilización de sensores magnéticos de seguridad ofrece ventajas particulares en casos de condiciones extremas de suciedad, o bien en los casos en que normas de muy elevada higiene deben ser respetadas obligatoriamente. Esto se obtiene gracias a la simplicidad que ofrece la limpieza de sus piezas.

Una ventaja añadida, consiste en la posibilidad de situarlos ocultos debajo de materiales no - magnéticos. Las superficies de montaje y de almacenaje pueden ser preparadas de forma que queden exentas de rincones capaces de albergar la suciedad, o de otras funciones necesarias para evitar las proyecciones o restos.

La serie de sensores magnéticos de seguridad puede también ser utilizada en casos donde no es posible realizar acercamientos precisos, y donde hay que aplicar grandes tolerancias.

Diseño y modos de operaciones:
Estos dispositivos comprenden un sensor de seguridad multi-canal y un imán actuador.

Todos los sensores magnéticos de seguridad tienen una caja de material termoplástico y cumplen con el grado de protección IP 67 / 65.