SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • Caja de termoplástico
  • 2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 55 mm
  • 1 botón de Paro de Emergencia en su versión termoplástico
  • Posible montaje de pared o sobremesa
  • Caja con 2 compartimentos
Descripción del tipo de producto:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Pulsadores, marca y diámetro de cabezal (elementos de mando / Paro de Emergencia) dependiendo de ➁ (en SEP09.0… no es aplicable el Paro de Emergencia)

(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm o Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm o Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
LCaja vacía con taladros 22,3 mm (sin llevar montados dispositivos de mando)
S-XXXXVersión especial con número correlativo de 4 dígitos

(2)
0Dispositivos de mando de la marca Schmersal
1Dispositivos de mando de la marca Siemens o Schmersal / Siemens

(3)
0Diámetro de montaje de los dispositivos de mando (22,3 mm)
1Diámetro de montaje de los dispositivos de mando (30,5 mm)

(4)
95Contacto NC y NA de los elementos de mando en formato separado

(5)
E1Pulsador en forma de seta con fuerza de accionamiento 10,5 N
E2Pulsador en forma de seta con fuerza de accionamiento 7,0 N
Z1Paro de Emergencia con 2 contactos NC y 2 NA (no en el caso de SEPK 02.0...)
Z2Bloqueo de conmutación con 1 contacto NC y 1 NA (pulsador amarillo con enclavamiento en lugar del Paro de Emergencia)
Z3Bloqueo de conmutación con 2 contacto NC y 2 NA (pulsador amarillo con enclavamiento en lugar del Paro de Emergencia)
Z4Bloqueo de conmutación con 1 contacto NC y 1 NA (pulsador amarillo con enclavamiento adicionalmente al Paro de Emergencia)
Z5Bloqueo de conmutación con 2 contacto NC y 2 NA (pulsador amarillo con enclavamiento adicionalmente al Paro de Emergencia)
Z6Tabla de Al pre-perforada con 11 taladros de Ø 22,3 mm (sólo para SEPLC05.2…)
Z7Igual que Z6 pero los taladros cerrados con tapones ciegos (sólo para SEPLC05.2…)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de pulsadores de Paro de Emergencia

Cantidad de contactos NC

Cantidad de contactos NA

SEPK02.0.3.1.22/95

Número de artículo 101027370

Two-hand control panel

SEPK02.0.L.22

Número de artículo 101027369

Two-hand control panel

SEPK02.0.4.0.22/95

Número de artículo 101027371

Two-hand control panel




Componentes del sistema