SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Descargas
- asimon 3.x
- El Software asimon és una herramienta para la configuración y la puesta en servicio del monitor de Seguridad AS-Interface.
- Cable de descarga ASM-DC1
- Cable de configuración ASM-KC1
- Descarga de Software
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
SET ASM-SWP |
Número de artículo (Nº artículo) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión |
0.3 |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Zestaw startowy ASM: Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki z dokumentacją on-line na płycie CD-ROM, kabel do konfiguracji i przesyłu danych |
Nota
Nota (en general) |
Para el enlace de diferentes esclavos seguras de AS-i SaW disponemos de bibliotecas de símbolos así como módulos de funciones en el monitor de seguridad. En la realización de la aplicación segura si se escoge la función por Drag&Drop, se parametriza y se signa a los canales de seguridad de monitor de seguridad respectivamente. Luego, la aplicación de seguridad con la interfaz AS-i conectada a la red y esclavos seguros AS-i se puede testear y monitorizados en el PC. Las siguientes funciones están disponibles con el software ASIMON: 1. Configuración de diversos dispositivos de seguridad 2. Configuración de módulos de arranque 3. Configuración de uniones lógicas (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configuración de los circuitos de realimentación de contactores. 5. Configuración de los modos de operación (habilitaciones). 6. Configuración de componentes del sistema 7. Edición de un protocolo de configuración 8. ASIMONpuede ser utilizado tanto en Offline como en Online, por ejemplo para proyecto y desarrollo. Los archivos de configuración ASIMON podrán ser guardados y cargados libremente. |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/4/2024 18:07