SHG

SHG

  • Caja metélica
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Larga vida
Descripción del tipo de producto:

SHG(1)/(2)


(1)
01Posición del cabezal hacia adelante
02Posición del cabezal hacia la izquierda
03Posición del cabezal hacia la derecha
04Posición del cabezal hacia atrás

(2)
103/901 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) Elemento de conmutación de acción lenta
220/1102 contactos normalmente cerrado (NC) Elemento de conmutación de acción lenta
92/901 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) Elemento de conmutación de acción rápida
NotaNo todas las versiones están disponibles.>La nomenclatura sirve como traducción de la descripción de artículos.
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Categoría de utilización AC-15

Categoría de utilización DC-13

Principio de conmutación

Cantidad de contactos de seguridad

Elemento de conmutación

SHG01.103/90

Número de artículo 101009662

Trapped key system

SHG01.220/110

Número de artículo 101023557

Trapped key system

SHG01.92/90

Número de artículo 101020900

Trapped key system