SHG01.103/90
SHG01.103/90
Descripción del tipo de producto: SHG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Posición del cabezal hacia adelante |
02 | Posición del cabezal hacia la izquierda |
03 | Posición del cabezal hacia la derecha |
04 | Posición del cabezal hacia atrás |
(2) | |
103/90 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) Elemento de conmutación de acción lenta |
220/110 | 2 contactos normalmente cerrado (NC) Elemento de conmutación de acción lenta |
92/90 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) Elemento de conmutación de acción rápida |
Nota | No todas las versiones están disponibles.>La nomenclatura sirve como traducción de la descripción de artículos. |
- Posición del cabezal hacia adelante
- Caja metélica
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Larga vida
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SHG01.103/90 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101009662 |
EAN (European Article Number) |
4030661520971 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
285 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
B10D contacto normalmente abierto (NA) |
1.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Recorrido de apertura forzada |
11 mm |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
5 N |
Nota (fuerza de apertura forzada) |
para cada contacto NC |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
43 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
108,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
2,5 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
8 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
5 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
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
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 14:10