SHGV

SHGV

  • Caja de Aluminio
  • Protección IP65
Descripción del tipo de producto:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
sinSistema de cierre estándar
ZSistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro
PSistema de cierre estándar PACRI
ZPSistema de cierre para instalaciones de cierre centralizado PACRI

(2)
Bcilindro de bloqueo para lado abajo
Lcilindro de bloqueo para lado izquierdo
Rcilindro de bloqueo para lado derecho

(3)
Dcilindro frontal de bloqueo adicional

(4)
01con un cabezal de actuación
1.1con dos cabezales de actuación

(5)
x1xNúmero(s) de llave(s) 100 … 999

(6)
x2xNúmero de llave ( n) cilindro de cierre adicional lado frontal 32 … 99

(7)
BOActuador recto
BOWActuador acodado
BORActuador radial
BOWRActuador radial acodado
BOF/HIS.1Actuador telescópico, sujeción desde atrás
BOF/HIS.2Actuador telescópico, sujeción desde arriba
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Nº de llave

Presión de cierre




Componentes del sistema

BO
BO

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador recto

BOW
BOW

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador en ángulo

BOR
BOR

  • Radio mínimo de actuación 350 mm
  • Actuador recto

BOWR
BOWR

  • Radio mínimo de actuación 350 mm
  • Actuador en ángulo

BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador flexible

BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador flexible