SHGV/B01/102+BO
SHGV/B01/102+BO
Descripción del tipo de producto: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
sin | Sistema de cierre estándar |
Z | Sistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro |
P | Sistema de cierre estándar PACRI |
ZP | Sistema de cierre para instalaciones de cierre centralizado PACRI |
(2) | |
B | cilindro de bloqueo para lado abajo |
L | cilindro de bloqueo para lado izquierdo |
R | cilindro de bloqueo para lado derecho |
(3) | |
D | cilindro frontal de bloqueo adicional |
(4) | |
01 | con un cabezal de actuación |
1.1 | con dos cabezales de actuación |
(5) | |
x1x | Número(s) de llave(s) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Número de llave ( n) cilindro de cierre adicional lado frontal 32 … 99 |
(7) | |
BO | Actuador recto |
BOW | Actuador acodado |
BOR | Actuador radial |
BOWR | Actuador radial acodado |
BOF/HIS.1 | Actuador telescópico, sujeción desde atrás |
BOF/HIS.2 | Actuador telescópico, sujeción desde arriba |
- Caja de Aluminio
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SHGV/B01/102+BO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101198091 |
EAN (European Article Number) |
4030661463469 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Material de la caja |
Aluminio / acero cromado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material del bombín de cierre |
Acero |
Color de la carcasa |
Rojo |
Color de la llave |
Plata |
Color del cabezal de la llave |
Plata |
Peso bruto |
450 g |
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación |
4 |
Cantidad llaves |
1 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Presión de cierre |
1.750 N |
Fuerza de retención |
5 N |
Nº de llave |
102 |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
90 mm |
Anchura |
40 mm |
Altura |
103 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Resistencia al impacto |
30 g / 18 ms |
Resistencia a la vibración |
Resistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado TÜV
Información
Ficha técnica (PDF provisional)
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 15:00