SHGV/ESS21S2/101/103

Número de artículo: 101205798

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
sinSistema de cierre estándar
ZSistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro

(2)
sinEstándar plata
/SRcabezas de llaves en diferentes colores

(3)
xxxNúmero(s) de llave(s) 100 … 999

(4)
oo/ooColor grifo de la llave>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (amarillo (GB))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (rojo (RT))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (azul (BL))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (blanco (WS))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (gris (GR))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (verde (GN))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (negro (SW))>Se pueden realizar todas las combinaciones de colores.

(5)
1031 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Uso en aplicaciones sin marchas por inercia peligrosas o tiempo de marcha en inercia inferior al tiempo de transferencia de llave
  • Posibilidad de disponer de versiones aptas para instalaciones de cierre
  • Interruptor llave incluyendo brida de montaje y elemento de contacto

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SHGV/ESS21S2/101/103

Número de artículo (Nº artículo)

101205798

EAN (European Article Number)

4030661493800

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versión

Interruptor selector con acción por llave - Montaje en placa frontal

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

tipo de junta

Membrada

Juntas labiales

Juntas de forma

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Material del bombín de cierre

Acero

Material del anillo frontal

Aluminio

Color del cilindro de cierre

Plata

Color del elemento de contacto

Negro

Color del anillo frontal

Plata

Color del cabezal de la llave

Plata

Peso bruto

136 g

Datos generales - Características

Enclavamiento disponible

Aislamiento completo

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de pitón

1

Cantidad de posiciones de conmutación

2

Datos mecánicos

Desbloqueo

Desenclavamiento por iro

Posición de retirada de la llave

Posición I

90°

Posición de enclavamiento

derecho

Vida mecánica, mínima

100.000 Maniobras

Montaje

brida de montaje

Par de apriete del tornillo

0,6 Nm

Nº de llave

101

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,5 mm², rígido

0,5 mm², flexible

Sección del cable, máxima

2,5 mm², rígido

2,5 mm², flexible

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Par de apriete de los bornes

1 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud x Anchura x Altura

Altura con llave (y elemento de contacto): 60 mm (119 mm)

Diámetro del anillo frontal

29,5 mm

Diámetros de los bombines de cierres

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Dimensión de montaje

40 x 50 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Grado de protección del compartimento de cableado

IP40

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Resistencia al impacto

110 g / 4 ms

Resistencia a la vibración

Resistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

400 V

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

8 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

5 A

Apto para tensiones bajos

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

Acción lenta

Duración de rebotes, máxima

5 ms

Cadencia

5 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/6/2023 08:31