SLB440-ER-1-LST-H-EH
SLB440-ER-1-LST-H-EH
- Diseño compacto Con evaluación integral
- Alcance de 75 m (reserva hasta 90 m)
- Salidas OSSD's seguras hasta PLe
- Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
- Caja metálica robusta con conector M12 o cable
- Versión con calefacción para aplicaciones en exteriores hasta –30 °C
- Ayuda para la alineación y indicación de diagnóstico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SLB440-ER-1-LST-H-EH |
Número de artículo (Nº artículo) |
103015497 |
EAN (European Article Number) |
4030661503608 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Peso bruto |
310 g |
Tiempo de reacción, máximo |
22 ms |
Tiempo de reacción, mínimo |
7 ms |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Codificación de haz |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
Número de haces |
1 |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Longitud de onda del sensor |
880 nm |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
4 |
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s |
100 mm |
Alcance, campo de protección, mínimo |
300 mm |
Alcance, campo de protección, máximo |
75.000 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector M12 |
Conector, receptor |
Cable con conector M12, 5-polos |
Conector, emisor |
Cable con conector M12, 4-polos |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
33 mm |
Anchura |
27,8 mm |
Altura |
111 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, mínima |
-30 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, máxima |
+70 °C |
Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH |
24 V |
Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo |
45 W |
Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo |
45 W |
Longitud del cable, máxima |
100 m |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,2 A |
Versión |
tipo p |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/6/2023 05:08