SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Número de artículo: 101207003

Downloads

TraceParts Datos CAD
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Altura del campo de protección 170 mm
0250Altura del campo de protección 250 mm
0330Altura del campo de protección 330 mm
0410Altura del campo de protección 410 mm
0490Altura del campo de protección 490 mm
0570Altura del campo de protección 570 mm
0650Altura del campo de protección 650 mm
0730Altura del campo de protección 730 mm
0810Altura del campo de protección 810 mm
0890Altura del campo de protección 890 mm
0970Altura del campo de protección 970 mm
1050Altura del campo de protección 1050 mm
1130Altura del campo de protección 1130 mm
1210Altura del campo de protección 1210 mm
1290Altura del campo de protección 1290 mm
1370Altura del campo de protección 1370 mm
1450Altura del campo de protección 1450 mm

(2)
14Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m
30Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Protección IP69K
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Resolución 14 mm y 30 mm
  • Altura de campo de protección desde 170 mm … 1450 mm

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Número de artículo (Nº artículo)

101207003

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material de la caja

Aluminio

Peso bruto

2.090 g

Tiempo de reacción, máximo

10 ms

Datos generales - Características

Rearme/rearranque manual

Codificación de haz

Función de supressión

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Número de haces

16

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Longitud de onda del sensor

880 nm

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

4

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

14 mm

Altura del campo de protección

170 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

300 mm

Alcance, campo de protección, máximo

7.000 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector

Longitud del cable

5 m

Conector, receptor

Cable con conector M12, 8-polos

Conector, emisor

Cable con conector M12, 4-polos

Longitud del cable conectable, máxima

100 m

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro del sensor

60 mm

Altura del sensor

267 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP69K

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+70 °C

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH

24 V

Consumo de potencia eléctrica del receptor

8 W

Consumo de potencia eléctrica del emisor

4 W

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,5 A

Versión

tipo p

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Kit con 2 escuadras de montaje

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E 301

Nota

Nota (en general)

Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.

Filtro de idiomas

Instrucciones de montaje e instalación

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 08:33