Archivo
SLC 425I
- Protección IP67
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Funciones de "muting" y sobre escribir integradas
- 1 … 8 Ciclos
Descripción del tipo de producto: SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC |
(1) | |
0170 | Altura del campo de protección 170 mm |
0250 | Altura del campo de protección 250 mm |
0330 | Altura del campo de protección 330 mm |
0410 | Altura del campo de protección 410 mm |
0490 | Altura del campo de protección 490 mm |
0570 | Altura del campo de protección 570 mm |
0650 | Altura del campo de protección 650 mm |
0730 | Altura del campo de protección 730 mm |
0810 | Altura del campo de protección 810 mm |
0890 | Altura del campo de protección 890 mm |
0970 | Altura del campo de protección 970 mm |
1050 | Altura del campo de protección 1050 mm |
1130 | Altura del campo de protección 1130 mm |
1210 | Altura del campo de protección 1210 mm |
1290 | Altura del campo de protección 1290 mm |
1370 | Altura del campo de protección 1370 mm |
1450 | Altura del campo de protección 1450 mm |
1530 | Altura del campo de protección 1530 mm (sólo para resolución 30 mm) |
1610 | Altura del campo de protección 1610 mm (sólo para resolución 30 mm) |
1690 | Altura del campo de protección 1690 mm (sólo para resolución 30 mm) |
1770 | Altura del campo de protección 1770 mm (sólo para resolución 30 mm) |
(2) | |
14 | Resolución 14 mm |
30 | Resolución 30 mm |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo