SLC240COM

SLC240COM

  • Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
Descripción del tipo de producto:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altura del campo de protección 330 mm
0410Altura del campo de protección 410 mm
0490Altura del campo de protección 490 mm
0570Altura del campo de protección 570 mm
0650Altura del campo de protección 650 mm
0730Altura del campo de protección 730 mm
0810Altura del campo de protección 810 mm
0890Altura del campo de protección 890 mm
0970Altura del campo de protección 970 mm
1050Altura del campo de protección 1050 mm
1130Altura del campo de protección 1130 mm
1210Altura del campo de protección 1210 mm
1290Altura del campo de protección 1290 mm
1370Altura del campo de protección 1370 mm
1450Altura del campo de protección 1450 mm
1530Altura del campo de protección 1530 mm
1610Altura del campo de protección 1610 mm
1690Altura del campo de protección 1690 mm
1770Altura del campo de protección 1770 mm
1850Altura del campo de protección 1850 mm
1930Altura del campo de protección 1930 mm

(2)
14Resolución 14 mm
30Resolución 30 mm
35Resolución 35 mm
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

Altura del campo de protección

Alcance, campo de protección, máximo

SLC240COM-ER-0330-14

Número de artículo 103016227

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-30

Número de artículo 103016156

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-35

Número de artículo 103016244

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-14

Número de artículo 103016228

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-30

Número de artículo 103016159

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-35

Número de artículo 103016247

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-14

Número de artículo 103016229

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-30

Número de artículo 103016160

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-35

Número de artículo 103016250

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-14

Número de artículo 103016230

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-30

Número de artículo 103016161

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-35

Número de artículo 103016252

Safety light curtain