SLC240COM-ER-0650-30

Número de artículo: 103016162

Descripción del tipo de producto:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altura del campo de protección 330 mm
0410Altura del campo de protección 410 mm
0490Altura del campo de protección 490 mm
0570Altura del campo de protección 570 mm
0650Altura del campo de protección 650 mm
0730Altura del campo de protección 730 mm
0810Altura del campo de protección 810 mm
0890Altura del campo de protección 890 mm
0970Altura del campo de protección 970 mm
1050Altura del campo de protección 1050 mm
1130Altura del campo de protección 1130 mm
1210Altura del campo de protección 1210 mm
1290Altura del campo de protección 1290 mm
1370Altura del campo de protección 1370 mm
1450Altura del campo de protección 1450 mm
1530Altura del campo de protección 1530 mm
1610Altura del campo de protección 1610 mm
1690Altura del campo de protección 1690 mm
1770Altura del campo de protección 1770 mm
1850Altura del campo de protección 1850 mm
1930Altura del campo de protección 1930 mm

(2)
14Resolución 14 mm
30Resolución 30 mm
35Resolución 35 mm
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • Herramienta de alineamiento activa integrada

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SLC240COM-ER-0650-30

Número de artículo (Nº artículo)

103016162

EAN (European Article Number)

4030661507231

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Función de maestro o esclavo

Material de la caja

Aluminio

Peso bruto

1.140 g

Tiempo de reacción, máximo

10 ms

Datos generales - Características

Conectable en cascada

Rearme/rearranque manual

Función de supressión

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Número de haces

32

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Longitud de onda del sensor

880 nm

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Categoría de control según EN ISO 13849

2

Valor PHF

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

1

Vida útil

20 Año(s)

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

2

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

30 mm

Altura del campo de protección

650 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

300 mm

Alcance, campo de protección, máximo

12.000 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Conector empotrado M12, 5-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 4-polos

Longitud del cable conectable, máxima

100 m

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

33 mm

Anchura del sensor

27,8 mm

Altura del sensor

691 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+70 °C

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH

24 V

Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo

10 W

Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo

5 W

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,25 A

Versión

tipo p

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Kit con 2 escuadras de montaje

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E 301

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 16:07