SLC 440

SLC 440

  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Supresión: (blanking)  fija/flotante
  • Rearme por doble confirmación
  • Monitorización de puerta de seguridad integrada
  • Codificación de rayo
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Descripción del tipo de producto:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Altura del campo de protección 170 mm
0250Altura del campo de protección 250 mm
0330Altura del campo de protección 330 mm
0410Altura del campo de protección 410 mm
0490Altura del campo de protección 490 mm
0570Altura del campo de protección 570 mm
0650Altura del campo de protección 650 mm
0730Altura del campo de protección 730 mm
0810Altura del campo de protección 810 mm
0890Altura del campo de protección 890 mm
0970Altura del campo de protección 970 mm
1050Altura del campo de protección 1050 mm
1130Altura del campo de protección 1130 mm
1210Altura del campo de protección 1210 mm
1290Altura del campo de protección 1290 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1370Altura del campo de protección 1370 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1450Altura del campo de protección 1450 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1530Altura del campo de protección 1530 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1610Altura del campo de protección 1610 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1690Altura del campo de protección 1690 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1770Altura del campo de protección 1770 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m
30Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

Altura del campo de protección

Alcance, campo de protección, máximo

SLC440-ER-0170-14-01

Número de artículo 101216615

Safety light curtain

SLC440-ER-0170-30-01

Número de artículo 101216734

Safety light curtain

SLC440-ER-0250-14-01

Número de artículo 101216616

Safety light curtain

SLC440-ER-0250-30-01

Número de artículo 101216735

Safety light curtain

SLC440-ER-0330-14-01

Número de artículo 101216617

Safety light curtain

SLC440-ER-0330-30-01

Número de artículo 101216736

Safety light curtain

SLC440-ER-0410-14-01

Número de artículo 101216618

Safety light curtain

SLC440-ER-0410-30-01

Número de artículo 101216737

Safety light curtain

SLC440-ER-0490-14-01

Número de artículo 101216619

Safety light curtain

SLC440-ER-0490-30-01

Número de artículo 101216738

Safety light curtain

SLC440-ER-0570-14-01

Número de artículo 101216620

Safety light curtain

SLC440-ER-0570-30-01

Número de artículo 101216739

Safety light curtain