SLC440-ER-0330-30-H1
SLC440-ER-0330-30-H1
Descripción del tipo de producto: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Altura del campo de protección 170 mm |
0250 | Altura del campo de protección 250 mm |
0330 | Altura del campo de protección 330 mm |
0410 | Altura del campo de protección 410 mm |
0490 | Altura del campo de protección 490 mm |
0570 | Altura del campo de protección 570 mm |
0650 | Altura del campo de protección 650 mm |
0730 | Altura del campo de protección 730 mm |
0810 | Altura del campo de protección 810 mm |
0890 | Altura del campo de protección 890 mm |
0970 | Altura del campo de protección 970 mm |
1050 | Altura del campo de protección 1050 mm |
1130 | Altura del campo de protección 1130 mm |
1210 | Altura del campo de protección 1210 mm |
1290 | Altura del campo de protección 1290 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1370 | Altura del campo de protección 1370 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1450 | Altura del campo de protección 1450 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1530 | Altura del campo de protección 1530 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1610 | Altura del campo de protección 1610 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1690 | Altura del campo de protección 1690 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1770 | Altura del campo de protección 1770 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m |
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
- Herramienta de alineamiento activa integrada
- Supresión: (blanking) fija/flotante
- Rearme por doble confirmación
- Monitorización de puerta de seguridad integrada
- Codificación de rayo
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SLC440-ER-0330-30-H1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103039654 |
EAN (European Article Number) |
4030661553122 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Tiempo de reacción, máximo |
10 ms |
Peso bruto |
700 g |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Control de contactores integrado |
Sí |
Codificación de haz |
Sí |
Función de supressión |
Sí |
Pantalla de 7 segmentos |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
Bluetooth |
Sí |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Número de haces |
16 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
4 |
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s |
30 mm |
Altura del campo de protección |
330 mm |
Alcance, campo de protección, mínimo |
4 m |
Alcance, campo de protección, máximo |
20 m |
Longitud de onda del diodo láser |
850 nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector |
Conector, receptor |
Conector empotrado M12, 8-polos |
Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 4-polos |
Longitud del cable conectable, máxima |
100 m |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del emisors |
411 mm |
Altura del receptor |
421 mm |
Longitud del sensor |
33 mm |
Anchura del sensor |
27,8 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH |
24 V |
Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo |
10 W |
Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo |
5 W |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,25 A |
Versión |
tipo p |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Kit con 2 escuadras de montaje |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB-E 301 |
Nota
Nota (en general) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de cableado
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Declaración de conformidad CE |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Alemania |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16019910 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, March 2, 2021 |
Firma legal Klaus Schuster Director General | Firma legal Christian Spranger Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 16:05