SLC440-ER-0810-14-H1
SLC440-ER-0810-14-H1
Descripción del tipo de producto: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Altura del campo de protección 170 mm |
0250 | Altura del campo de protección 250 mm |
0330 | Altura del campo de protección 330 mm |
0410 | Altura del campo de protección 410 mm |
0490 | Altura del campo de protección 490 mm |
0570 | Altura del campo de protección 570 mm |
0650 | Altura del campo de protección 650 mm |
0730 | Altura del campo de protección 730 mm |
0810 | Altura del campo de protección 810 mm |
0890 | Altura del campo de protección 890 mm |
0970 | Altura del campo de protección 970 mm |
1050 | Altura del campo de protección 1050 mm |
1130 | Altura del campo de protección 1130 mm |
1210 | Altura del campo de protección 1210 mm |
1290 | Altura del campo de protección 1290 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1370 | Altura del campo de protección 1370 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1450 | Altura del campo de protección 1450 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1530 | Altura del campo de protección 1530 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1610 | Altura del campo de protección 1610 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1690 | Altura del campo de protección 1690 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
1770 | Altura del campo de protección 1770 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m |
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
- Herramienta de alineamiento activa integrada
- Supresión: (blanking) fija/flotante
- Rearme por doble confirmación
- Monitorización de puerta de seguridad integrada
- Codificación de rayo
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SLC440-ER-0810-14-H1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103039585 |
EAN (European Article Number) |
4030661551791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Tiempo de reacción, máximo |
20 ms |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Control de contactores integrado |
Sí |
Codificación de haz |
Sí |
Función de supressión |
Sí |
Pantalla de 7 segmentos |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
Bluetooth |
Sí |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Número de haces |
80 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
4 |
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s |
14 mm |
Altura del campo de protección |
810 mm |
Alcance, campo de protección, mínimo |
3 m |
Alcance, campo de protección, máximo |
10 m |
Longitud de onda del diodo láser |
850 nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector |
Conector, receptor |
Conector empotrado M12, 8-polos |
Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 4-polos |
Longitud del cable conectable, máxima |
100 m |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del emisors |
891 mm |
Altura del receptor |
901 mm |
Longitud del sensor |
33 mm |
Anchura del sensor |
27,8 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH |
24 V |
Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo |
10 W |
Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo |
5 W |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,25 A |
Versión |
tipo p |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Kit con 2 escuadras de montaje |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB-E 301 |
Nota
Nota (en general) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de cableado
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 12:32