SLC440AS-ER-0810-14

Número de artículo: 103007480

  • Resolución 14 mm
  • Alcance 0,3 m … 7 m
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Altura de campo de protección 170 mm - 1770 mm
  • Funciones de supresión (blanking) parametrizables
  • Luz de estado integrada

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SLC440AS-ER-0810-14

Número de artículo (Nº artículo)

103007480

EAN (European Article Number)

4030661449715

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

ASi-SaW

Propiedades Globales

Normas

CLC/TS 61496-2

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Principio activo

optoelectrónico

Material de la caja

Aluminio

Peso bruto

1.530 g

Tiempo de reacción, máximo

23 ms

Datos generales - Características

Funciones de seguridad

Función de supressión

Pantalla de 7 segmentos

Indicador integrado, estado

Número de haces

80

Longitud de onda del sensor

880 nm

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN IEC 62061

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

5,17 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

4

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

14 mm

Altura del campo de protección

810 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

300 mm

Alcance, campo de protección, máximo

7.000 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Conector empotrado M12, 5-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 4-polos

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura del receptor

943 mm

Longitud del sensor

33 mm

Anchura del sensor

27,8 mm

Altura del sensor (emisor)

923 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Temperatura de almacén y de transporte, mínima

-25 °C

Temperatura de almacén y de transporte, máxima

+70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitud 0,35 mm

Resistencia al impacto

10 g / 16 ms

Grado de protección.

III

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

2

Datos eléctricos - del AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Corriente operativa, máxima

50 mA

Datos eléctricos - AS-i especificación

Especificación AS-I

Esclavo de seguridad

AS-i Versión

V 3.0

Perfil AS-i

S-0.B.F.E

Entrada AS-i, canal 1

Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos

Entrada AS-i, canal 2

Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos

Salidas AS-i, DO 0 … DO 3

Sin función

Bits de parámetro AS-I, P0

Sin función

Bits de parámetro AS-I, P1

Calidad de haz baja

Bits de parámetro AS-I, P2

Sin función

Bits de parámetro AS-I, P3

Error de dispositivo (FID)

Nota (bits de parámetro AS-I)

Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).

FID: error periférico.

Módulo de entrada AS-I

0

Nota (módulo de entrada AS-I)

Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual

Datos eléctricos - Tensión auxiliar (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Consumo de corriente, receptor

150 mA

Consumo de corriente emisor, emisor

75 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Indicación de estado

Nota (Indicador de estado por LED)

LED verde/rojo (LED AS-i bicolor): tensión de alimentación / error de comunicación / error de esclavo = 0 / error periférico detectado


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 08:38