SLC440COM

SLC440COM

  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Descripción del tipo de producto:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altura del campo de protección 330 mm
0410Altura del campo de protección 410 mm
0490Altura del campo de protección 490 mm
0570Altura del campo de protección 570 mm
0650Altura del campo de protección 650 mm
0730Altura del campo de protección 730 mm
0810Altura del campo de protección 810 mm
0890Altura del campo de protección 890 mm
0970Altura del campo de protección 970 mm
1050Altura del campo de protección 1050 mm
1130Altura del campo de protección 1130 mm
1210Altura del campo de protección 1210 mm
1290Altura del campo de protección 1290 mm
1370Altura del campo de protección 1370 mm
1450Altura del campo de protección 1450 mm
1530Altura del campo de protección 1530 mm (sólo para resolución 30 mm, 35 mm)
1610Altura del campo de protección 1610 mm (sólo para resolución 30 mm, 35 mm)
1690Altura del campo de protección 1690 mm (sólo para resolución 30 mm, 35 mm)
1770Altura del campo de protección 1770 mm (sólo para resolución 30 mm, 35 mm)

(2)
14Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m
30Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m
35Resolución 35 mm, alcance 0,3 m ... 7 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

Altura del campo de protección

Alcance, campo de protección, máximo

SLC440COM-ER-0330-14

Número de artículo 103003895

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0330-30

Número de artículo 103003940

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0330-35

Número de artículo 103003999

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-14

Número de artículo 103003896

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-30

Número de artículo 103003941

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-35

Número de artículo 103004000

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-14

Número de artículo 103003897

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-30

Número de artículo 103003942

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-35

Número de artículo 103004001

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-14

Número de artículo 103003898

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-30

Número de artículo 103003943

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-35

Número de artículo 103004002

Safety light curtain