SLC440COM-ER-0570-30
SLC440COM-ER-0570-30
Descripción del tipo de producto: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Altura del campo de protección 330 mm |
0410 | Altura del campo de protección 410 mm |
0490 | Altura del campo de protección 490 mm |
0570 | Altura del campo de protección 570 mm |
0650 | Altura del campo de protección 650 mm |
0730 | Altura del campo de protección 730 mm |
0810 | Altura del campo de protección 810 mm |
0890 | Altura del campo de protección 890 mm |
0970 | Altura del campo de protección 970 mm |
1050 | Altura del campo de protección 1050 mm |
1130 | Altura del campo de protección 1130 mm |
1210 | Altura del campo de protección 1210 mm |
1290 | Altura del campo de protección 1290 mm |
1370 | Altura del campo de protección 1370 mm |
1450 | Altura del campo de protección 1450 mm |
1530 | Altura del campo de protección 1530 mm |
1610 | Altura del campo de protección 1610 mm |
1690 | Altura del campo de protección 1690 mm |
1770 | Altura del campo de protección 1770 mm |
1850 | Altura del campo de protección 1850 mm |
1930 | Altura del campo de protección 1930 mm |
(2) | |
14 | Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m |
35 | Resolución 35 mm, alcance 0,3 m ... 7 m |
(*) | |
Resolución 14 mm Altura del campo de protección 1530 hasta 1930 mm con alcance 0,3 ... 6 m Resolución 35 mm Altura del campo de protección 1850 y 1930 mm con alcance 0,3 ... 6 m |
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
1193058801 |
Descripción del tipo de producto |
SLC440COM-ER-0570-30 |
Número de artículo (Nº artículo) |
163003943 |
EAN (European Article Number) |
4030661435213 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Nota (versión de software) |
as of 2024 Version 4.0 |
Material de la caja |
Aluminio |
Tiempo de reacción, máximo |
10 ms |
Peso bruto |
1.020 g |
Potencia de transmisión Bluetooth, máxima |
2 µW |
Frecuencia de transmisión Bluetooth |
2.400 … 2.483 GHz |
Nivel de emisión radiada según EN 12198-1 |
Category 0 |
Etiquetado de grupos de riesgo de los sistemas de lámparas conforme a la norma EN 62471 |
free group |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Número de haces |
28 |
Certificación de seguridad
Normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría |
4 |
Valor PHF |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
4 |
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s |
30 mm |
Altura del campo de protección |
570 mm |
Alcance, campo de protección, mínimo |
0,3 m |
Alcance, campo de protección, máximo |
10 m |
Longitud de onda del diodo láser |
880 nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector |
Conector, receptor |
Conector empotrado M12, 5-polos |
Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 4-polos |
Longitud del cable conectable, máxima |
100 m |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
33 mm |
Anchura del sensor |
27,8 mm |
Altura del sensor |
611 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-10 ... +50 °C |
Temperatura de almacén y de transporte |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a vibraciones |
10 … 55 Hz |
Resistencia al impacto |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
Tensión operativa |
24 VDC -20 % / +20 % |
|
Tensión nominal operativa |
24 VDC |
|
Corriente nominal operativa, Emisor |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Denominación, entradas de control |
Release / restart interlock |
Tiempo de accionamiento para el arranque manual |
100 … 1500 ms |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridad |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,25 A |
Versión |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Corriente residual Ir, máxima |
1 mA |
Test pulse interval, typical |
750 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,15 ms |
Clasificación ZVEI CB24I, fuente |
C2 |
Clasificación ZVEI CB24I, depresión |
C1 C2 |
Carga capacitiva, máxima |
0,05 µF |
Carga inductiva, máxima |
2 H |
Indicación |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Tensión de conmutación |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Indicación |
According to EN 61131-2 |
Indicación |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Indicación de estado - LED 01
Estados LED |
OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality |
Posición LED |
Receiver |
Indicación de estado - LED 02
Estados LED |
transmitting and status |
Posición LED |
Emitter |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
protective mode/automatic, restart interlock, setting mode |
Asignación de contactos
Conexión |
Receiver |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 3 |
0 VDC Power supply |
PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 5 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
Conexión |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
Do not connect a signal (do not wire) |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
Do not connect a signal (do not wire) |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Kit con 2 escuadras de montaje |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB-E 301 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Esquema de contactos
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/7/2025 20:11