SLC445

SLC445

  • Multifuncional
  • Muting
  • Funcionamiento de ciclos
  • Rearme por doble confirmación
  • Multiscan
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Supresión: (blanking)  fija/flotante
  • Estado y diagnóstico con display de 7 segmentos
  • Monitorización de puerta de seguridad integrada
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
Descripción del tipo de producto:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Altura del campo de protección 170 mm
0250Altura del campo de protección 250 mm
0330Altura del campo de protección 330 mm
0410Altura del campo de protección 410 mm
0490Altura del campo de protección 490 mm
0570Altura del campo de protección 570 mm
0650Altura del campo de protección 650 mm
0730Altura del campo de protección 730 mm
0810Altura del campo de protección 810 mm
0890Altura del campo de protección 890 mm
0970Altura del campo de protección 970 mm
1050Altura del campo de protección 1050 mm
1130Altura del campo de protección 1130 mm
1210Altura del campo de protección 1210 mm
1290Altura del campo de protección 1290 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1370Altura del campo de protección 1370 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1450Altura del campo de protección 1450 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1530Altura del campo de protección 1530 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1610Altura del campo de protección 1610 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1690Altura del campo de protección 1690 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)
1770Altura del campo de protección 1770 mm (sólo para resolución 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m
30Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

Altura del campo de protección

Alcance, campo de protección, máximo

SLC445-ER-0170-14-01

Número de artículo 103005386

Safety light curtain

SLC445-ER-0170-30-01

Número de artículo 103005403

Safety light curtain

SLC445-ER-0250-14-01

Número de artículo 103005387

Safety light curtain

SLC445-ER-0250-30-01

Número de artículo 103005404

Safety light curtain

SLC445-ER-0330-14-01

Número de artículo 103005388

Safety light curtain

SLC445-ER-0330-30-01

Número de artículo 103005405

Safety light curtain

SLC445-ER-0410-14-01

Número de artículo 103005389

Safety light curtain

SLC445-ER-0410-30-01

Número de artículo 103005406

Safety light curtain

SLC445-ER-0490-14-01

Número de artículo 103005390

Safety light curtain

SLC445-ER-0490-30-01

Número de artículo 103005407

Safety light curtain

SLC445-ER-0570-14-01

Número de artículo 103005391

Safety light curtain

SLC445-ER-0570-30-01

Número de artículo 103005408

Safety light curtain