SLG440COM-ER-0900-04

Número de artículo: 103004064

Descripción del tipo de producto:

SLG440COM-ER-(1)


(1)
0500-02Distancia entre los haces exteriores 500 m, 2-haces
0800-03Distancia entre los haces exteriores 800 m, 3-haces
0900-04Distancia entre los haces exteriores 900 m, 4-haces
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SLG440COM-ER-0900-04

Número de artículo (Nº artículo)

103004064

EAN (European Article Number)

4030661435763

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

Propiedades Globales

Normas

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material de la caja

Aluminio

Tiempo de reacción, máximo

10 ms

Peso bruto

1.520 g

Datos generales - Características

Rearme/rearranque manual

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Número de haces

4

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

4

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

300 mm

Altura del campo de protección

900 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

0,3 m

Alcance, campo de protección, máximo

12 m

Longitud de onda del diodo láser

880 nm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

100 m

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Conector empotrado M12, 5-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 4-polos

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

33 mm

Anchura del sensor

27,8 mm

Altura del sensor

971 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH

24 V

Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo

10 W

Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo

5 W

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,25 A

Versión

tipo p

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Kit con 2 escuadras de montaje

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SRB-E 301

Nota

Nota (en general)

Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 23:11