SMS 5

SMS 5

  • con perfiles de rampas moldeados 30 mm
  • Diseño robusto
  • Sistema modular de alfombras de contacto
  • Posible, bajo demanda, dimensiones especiales
  • Sin mantenimiento
  • Montaje sencillo
  • Superficie anti-deslizante
  • Altamente resistente a agentes químicos
  • No necesita resistencia adicional
  • Sin base complementaria
  • 2 x Cable de conexión de 2 hilos
Descripción del tipo de producto:

SMS 5-(1)


(1)
250-500Cara activa 250 x 500 mm
500-500Cara activa 500 x 500 mm
500-1000Cara activa 500 x 1000 mm
750-1000Cara activa 750 x 1000 mm
1000-1000Cara activa 1000 x 1000 mm
1000-1500Cara activa 1000 x 1500 mm
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

SMS 5-1000-1000

Número de artículo 101208375

Safety mat

SMS 5-1000-1500

Número de artículo 101208376

Safety mat

SMS 5-250-500

Número de artículo 101208371

Safety mat

SMS 5-500-1000

Número de artículo 101208373

Safety mat

SMS 5-500-500

Número de artículo 101208372

Safety mat

SMS 5-750-1000

Número de artículo 101208374

Safety mat




Componentes del sistema

SRB301HC/R-230V
SRB301HC/R-230V

  • 3 contactos de seguridad, STOP 0
  • 1 Señalización de salida
  • Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición

SRB301HC/R-24V
SRB301HC/R-24V

  • 3 contactos de seguridad, STOP 0
  • 1 Señalización de salida
  • Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición

SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V

  • 3 contactos de seguridad, STOP 0
  • 1 Señalización de salida
  • Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición

SRB301HC/T-24V
SRB301HC/T-24V

  • 3 contactos de seguridad, STOP 0
  • 1 Señalización de salida
  • Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición

PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC

  • Parametrización fácil y flexible
  • Sin necesidad de conocimientos de programación
  • 18 entradas seguras para la consulta redundante de todos los sensores de seguridad habituales
  • 4 salidas de semiconductor seguras
  • 2 salidas de relé seguras
  • 4 salidas de aviso opcionales
  • Sustituye a hasta 8 relés de seguridad hasta 
PL e / SIL 3
  • Mensajes de error y estado con texto explicativo
  • Menú en varios idiomas mediante pantalla a color

SRB-E-301ST
SRB-E-301ST

  • Terminales con tornillo enchufables con codificación
  • STOP 0 Función
  • 1 oder 2·-canal de control
  • Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • 1 Contacto auxiliar
  • 3 contactos de seguridad