SRB-E-204ST
SRB-E-204ST
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- STOP 0 Función
- Monitorización de 4 sensores
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 2 Salidas de seguridad
- 4 Salida de aviso
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SRB-E-204ST |
Número de artículo (Nº artículo) |
103009973 |
EAN (European Article Number) |
4030661478500 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
EN 60068-2-78 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador |
Peso bruto |
150 g |
Datos generales - Características
Fusible electrónico |
Sí |
Detección de roturas de cable |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Terminales enchufables |
Sí |
Entrada de inicio/arranque |
Sí |
Circuito de realimentación |
Sí |
Función de rearme/rearranque automático |
Sí |
Rearme/rearranque con detección del flanco |
Sí |
Detección de cortocircuito a tierra |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, código de error |
Sí |
Cantidad de LED's |
7 |
Cantidad de contactos NC |
8 |
Cantidad de contactos NA |
4 |
Cantidad de salidas de seguridad, STOP 0 |
2 |
Cantidad de salidas de aviso |
4 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Categoría de parada: Stop |
0 |
Certificación de seguridad - Salidas digitales seguras
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
Valor de PFD |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715 |
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminales |
IEC/EN 60947-1 |
Conexión conector |
rígido o flexible Terminales con tornillo, enchufables |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Par de apriete de los bornes |
0,5 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
22,5 mm |
Altura |
98 mm |
Profundidad |
115 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Tipo de protección del lugar de instalación |
IP54 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corriente nominal operativa |
125 mA |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima |
19,2 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima |
28,8 VDC |
Consumo de potencia eléctrica |
3 W |
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico |
10 ms |
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico |
10 ms |
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico |
150 ms |
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico |
150 ms |
Frecuencia de conmutación, máxima |
1 Hz |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Caída de tensión Ud, máxima |
0,5 V |
Corriente residual |
1 mA |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
2 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
2 A |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima |
40 Ω |
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,1 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM |
Indicación de estado
Estados de función mostrados |
Tensión de servicio interna Ui Estado de módulo Códigos de error |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Sensor de seguridad Resguardo de seguridad, pivotante Pulsador de Paro de Emergencia Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable Cortina óptica de seguridad |
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
Ejemplo de cableado
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB-E-204ST SRB-E-204PE |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen, Schutztürüberwachungen, Sicherheitsmagnetschalter und AOPD’s |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 27. Juli 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 21:08