SRB100DR
SRB100DR
- Releé de seguridad para doble rearme
- Apto para procesamiento de señales de dispositivos con salida libre do potencial, p.ej. dispositivos de mando
- 1 contacto de seguridad, STOP 0
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SRB100DR |
Número de artículo (Nº artículo) |
101186279 |
EAN (European Article Number) |
4250116202218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
EN 60068-2-78 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador |
Peso bruto |
250 g |
Datos generales - Características
Fusible electrónico |
Sí |
Detección de roturas de cable |
Sí |
Entrada de inicio/arranque |
Sí |
Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación |
Sí |
Detección de cortocircuito a tierra |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de LED's |
4 |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Designaciones de los terminales |
IEC/EN 60947-1 |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Par de apriete de los bornes |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
22,5 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
121 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Tipo de protección del lugar de instalación |
IP54 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, mínima |
-40 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, máxima |
+85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Gama de frecuencias |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima |
26,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima |
26,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima |
20,4 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima |
28,8 VDC |
Consumo de potencia eléctrica |
3,2 W |
Consumo de potencia eléctrica |
6 VA |
Resistencia de los contactos, máxima |
0,1 Ω |
Nota (resistencia de los contactos) |
en estado nuevo |
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico |
80 ms |
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico |
20 ms |
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico |
100 ms |
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico |
20 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
Ag-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado |
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
6 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
6 A |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 VDC |
Capacidad de conmutación, mínima |
10 mA |
Capacidad de conmutación, máxima |
250 VAC |
Capacidad de conmutación, máxima |
8 A |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima |
40 Ω |
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima |
24 VDC |
Capacidad de conmutación, máxima |
2 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM |
Indicación de estado
Estados de función mostrados |
Posición de los relés K2 Posición de ls relés K1 Posición de los relés K3 |
Nota
Nota (en general) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) |
El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación. Aplicación: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Relé de seguridad con doble rearme Configuración de arranque: 2 rearmes/inicios sensibles de tiempo 1er y 2do, tiempo de monitorización entre 1er y 2do rearme ajustable de entre 3 ... 30 segundos mediante interruptores DIP El tiempo de monitorización se ajusta con interruptores DIP ubicados abajo la tapa frontal de la caja. (Desde fabrica: 3 segundos) Configuración del actuador: control de 1 canal (impulso de salida aprox. 200ms) de la entrada de rearme de un releé de seguridad conectado Detección del flanco: Después del rearme del dispositivo el flanco está analizado De este modo errores como contactos pegados o manipulaciones no pueden llegar a situaciones peligrosas. (H2) = Circuito de realimentación |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Símbolo (estandar técnico)
Ejemplo de cableado
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/5/2023 13:07