SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Componente de relés multifuncionales de Seguridad para más diagnósis y señalizaciones.
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
- Adecuado para procesar señales de salidas sujetas a potenciales (AOPD's), por ejemplo: en rejillas y cortinas de Seguridad.
- 1 + 8 Salida de aviso
- 2 contactos de seguridad, STOP 0;
1 contacto de seguridad, STOP 1 (ajustable 1 … 30 s)
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Número de artículo de recambio |
101159512 |
Descripción del tipo de producto |
SRB219IT-24VAC/DC |
Número de artículo (Nº artículo) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
EN 60068-2-78 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador |
Peso bruto |
360 g |
Datos generales - Características
Categoría de parada: Stop |
0 1 |
Fusible electrónico |
Sí |
Detección de roturas de cable |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Terminales enchufables |
Sí |
Entrada de inicio/arranque |
Sí |
Circuito de realimentación |
Sí |
Función de rearme/rearranque automático |
Sí |
Rearme/rearranque con detección del flanco |
Sí |
Detección de cortocircuito a tierra |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de LED's |
7 |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de salidas de semiconductor sin retardo con función de indicación |
7 |
Cantidad de salidas de semiconductor con retardo y función de indicación |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
3 |
Cantidad de salidas de aviso |
8 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta |
e |
Nivel de prestaciones, Stop 1, hasta |
d |
Categoría de control, Stop 0 |
4 |
Categoría de control, Stop 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 |
> 60 |
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Valor PFH, Stop 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, adecuado en |
2 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Common Cause Failure (CCF), mínimo |
65 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Designaciones de los terminales |
IEC/EN 60947-1 |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Par de apriete de los bornes |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
121 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Tipo de protección del lugar de instalación |
IP54 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, mínima |
-40 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, máxima |
+85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0110 |
2 |
Datos eléctricos
Gama de frecuencias |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corriente nominal operativa |
200 mA |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima |
26,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima |
20,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima |
26,4 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima |
20,4 VDC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima |
28,8 VDC |
Consumo de potencia eléctrica |
4,4 W |
Consumo de potencia eléctrica |
5,2 VA |
Resistencia de los contactos, máxima |
0,1 Ω |
Nota (resistencia de los contactos) |
en estado nuevo |
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima |
15 ms |
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico |
60 ms |
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico |
200 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
AgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima |
40 Ω |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM |
Indicación de estado
Estados de función mostrados |
Posición de los relés K2 Posición de ls relés K1 Tensión de servicio interna Ui Posición de los relés K3 Posición de los relés K5 |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Sensor de seguridad Resguardo de seguridad Pulsador de Paro de Emergencia Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable Cortina óptica de seguridad |
Nota
Nota (en general) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) |
El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación. Las tablas ISD (Sistema Integral de Diagnósticos) para el análisis de las indicaciones de fallo y sus causas, vienen mostradas en el apéndice. La localización detecta rotura de cable y cortocircuitos a tierra con el circuito de monitorización. Campos de potencia: diseñado para control de 2 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada. Las salidas afectadas de potencial de las rejillas/ cortinas ópticas (circuitos pnp) deben conectarse a S12/S22. Los aparatos deben encontrarse al mismo potencial de referencia. Retardo: La habilitación de retardo de seguridad 37/38 puede ajustarse con un retardo de desconexión de 1 a 30 segundos (ver instrucciones de ajuste). El ajuste del retardo se realiza mediante un potenciómetro bajo la tapa frontal del aparato. Para el control de 2 canales con monitorización de cortos circuitos entre hilos: conecte el contacto NC a S11/S12 y puentea S31/32 y S21/22 Función de arranque / Pulsador de rearme: La programación de la función "Flanco de caída" se obtiene mediante el conmutador "AF" debajo de la tapa de la caja (Posición = 1). La programación de arranque automático se consigue puenteando los terminales X3/X5 y situando el conmutador "AF" en 0. El intervalo entre canales puede alcanzar unos 100 us. La programación de transposición infinita entre canales 1 y 2 se consigue puenteando los terminales X3/X6. Planos de entrada: Control de 2 canales, referido, por ejemplo, a la monitorización de uno resguardo de seguridad con dos interruptores de posición, uno de ellos con apertura forzada, pulsador externo de rearme (R) y circuito de realimentación (H2). (ejemplo sin monitorización de cortocircuito entre hilos) En versiones de 1 canal, debe conectarse el contacto cerrado S11/S12 y puentear S21/S22 + S31/S32 Finalización prematura del tiempo de retardo: El relé temporizador de desconexión, puede finalizar antes mediante la entrada RT. La entrada RT permite que la validación retardada 37/38 sea desconectada antes del transcurso de su tiempo. F1 = fusible híbrido F2 = Fusible de la salida de aviso |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Diagramas de Fuerza-Recorrido
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Símbolo (estandar técnico)
Ejemplo de cableado
103007222 SRB-E-212ST
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- STOP 0 / 1 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- 2 contactos de seguridad STOP 0
- 1 Salida de seguridad STOP 1
- Retardo en salida 0 … 30 s
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/6/2023 03:07